text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ASC 2

n° de catalogue : ASC2

Description:  AL STRT SPLICE CONCENTRIC 2

CUP: 783786695836

Épissure droite en aluminium étamé. Calibre de conducteurs concentriques #2. Matrices d"installation TQ, 45, 348, 163, 1/2, 6A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Assure l'insertion appropriée des câbles. Matériau à résistance et conductibilité élevées.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Concentrique #2

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici