text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ASC1250 R750-7046 TN

n° de catalogue : ASC1250R750-7046TN

Description:  ASC 1250 R 750-7046 TN

CUP: 783786695799

Tin Plated Aluminum Compression Reducer, 1250 kcmil AL-CU to 750 kcmil AL-CU, Dies 161, 302, 292, 1 3/4. Length 6 inch x 1-27/32 inch Outside Diameter. Oil Stop, Oxide Inhibitor, Red Cap, Yellow Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. Splices with Tin-Plating are UL Listed through 1000 kcmil.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Épissure de câble

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

ASC 1250 kcmil à 750 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6 pouces de long