Alternate Catalog No. : ASC 1000 CPT
n° de catalogue : ASC1000CPT
Description: AL COMP SPLICE 1000 CPT
CUP: 783786695768
Aluminum Straight Splices, 1000 kcmil Compact Al-CU, installing dies 161, 292, 302, 319, 1 3/4. Length 5-1/4 inch x 1-27/32 inch outside Diameter. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Brown Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Épissure de câble |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Concentrique 954 à 1000 kcmil, ACSR 795(26/7), 954(45/7) |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-1/4 pouces |