text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBP-100-5-EH

Description:  AL BOLTED SUBSTA BUS SUPPORT

CUP: 75114419734

Aluminum Bolted Substation Bus Support (Standard) - 2 Cables to Bolt Circle - 250-1000 AAC or 300-795 ACSR to 5 Inch Bolt Circle with Galvanized Clamping Hardware. (6 each - 1/2-13 x 3 inch Bolts, 1/2-13 Nuts and 1/2 inch Lock Washers, (4 each - 5/8-11 x 1-1/4 inch Bolts, 5/8 Flat Washers and 5/8 inch Lock Washers).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

5 inch Bolt Circle, Galvanized Hardware

Spécifications

Calibre de conducteur

250-1000 AAC kcmil , 300-795 ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant