n° de catalogue : ASBE-L-5
Description: Alum Bolt Bus Support Single Ring 3
CUP: 783786695560
Aluminum Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Single Ring - Clamp or Slip Fit - 230kV Maximum - 3 inch NPS Pipe to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |