text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBD-40-3-SS

Description:  AL BOLTED SUBSTA BUS SUPPORT

CUP: 783786695546

Aluminum Bolted Substation Bus Support (Standard - Stainless Steel Hardware) - Cable to Bolt Circle - 1/0-400AAC 1/0-336ACSR to 3 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac