text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBD-250-5-SSB

Description:  BUS SUPPORT

CUP: 75114267052

Aluminum Bolted Substation Bus Support - Cable or Pipe to Bolt Circle - Standard - 230kV Maximum - 1100-2500 AAC 1033.5 (45/7,54/7), 1113-2312 ACSR (or 1-1 1/4 inch NPS Pipe) to 5 inch Bolt Circle, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac