text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBD-250-5-SS

Description:  BUS SUPPORT

CUP: 75114188432

Bolted Aluminum, Type ASBD - Bolted Bus Support, Pipe to Insulator. 5 Inch Bolt Circle, Cable Size ACC - 1100-2500, ACSR 1133-2300, Cable Diameter 1.209-1.823, 3-1/2 inch X 4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1. SS is for Stainless Steel Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac