n° de catalogue : ASBD-25-3-EH
Description: BOLTED ALUMINUM BUS SUPPORT
CUP: 783786826957
Bolted Aluminum, Type ASBD - Bolted Bus Support, Pipe to Insulator. 3 Inch Bolt Circle, Cable Size ACC - #4-250, ACSR #4-4/0, Cable Diameter .232-.575, 3 inch X 2-7/8 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1. Galvanized hardware for mounting to insulator is supplied. EH is for Substitute with Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |