text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBD-175-5-SSB

Description:  AL BOLTED SUBSTA BUS SUPPORT

CUP: 783786695454

Aluminum Bolted Substation Bus Support (Standard) - Cable to Bolt Circle - 4/0-1750AAC 4/0-1590ACSR to 5 inch Bolt Circle, with Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac