text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBCC-G-3-BZ

Description:  BRZ Bus Supp/Coupler 1-1/4 Pipe 3BC

CUP: 783786694853

Bronze version of Bolted Substation Bus Support/Coupler - Pipe to Bolt Circle - Double Ring - Rigid Fit - 230kV Maximum - 1-1/4 inch NPS Pipe to 3 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac