n° de catalogue : ASBC-R-5-EH
Description: Alum Bolt Bus Support Double Ring
CUP: 783786695256
Aluminum Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Double Ring - Rigid or Slip Fit - 230kV Maximum - 5 inch NPS Pipe to 5 inch Bolt Circle, Galvanized Hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |