text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBC-R-3-SS

Description:  AL BOLTED SUBSTA BUS SUPPORT

CUP: 783786695225

Aluminum Bolted Substation Bus Support (Double Ring - Rigid or Slip Fit - Stainless Steel Hardware) - Pipe to Bolt Circle - 5 inch Pipe to 3 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac