text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASBC-P-55

Description:  AL Bus Support 2X 5in BC 4in Pipe

CUP: 783786695201

Aluminum Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Double Ring - Rigid or Slip Fit - 230kV Maximum - 4 inch NPS Pipe to Two 5 inch Bolt Circles, one on top and one on the bottom.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac