n° de catalogue : ASBC-P-5-SS
Description: AL BOLTED SUBSTA BUS SUPPORT
CUP: 783786695195
Aluminum Bolted Substation Bus Support (Double Ring - Rigid or Slip Fit - Stainless Steel Hardware) - Pipe to Bolt Circle - 4 inch Pipe to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |