n° de catalogue : ASBC-E-5-EH
Description: BOLTED BUS SUPPORT PIPE TO INSULATO
CUP: 783786069385
Bolted Aluminum, Type ASBC - Bolted Bus Support, Pipe to Insulator Clamp or Slip Fit. 5 Inch Bolt Circle, SPS 3/4. 2-1/4 inches X 9-1/4 Inches, Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA Standard CC 1. Galvanized hardware for mounting to insulator is supplied. Stainless Steel anti-chatter springs are supplied. EH is for Substitute with Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |