n° de catalogue : ARU644
Description: 60A,INT,REC,4P4W,AT,480V,REPL
CUP: 708917129646
Female Interior Receptacle and Connector, Voltage 480V, Amerpage 60A, 3 Pole 4 Wire, Replacement Part
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |