text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ARU344

Description:  30A,INT,REC,4P4W,AT,480V,REPL

CUP: 708917142980

Female Interior Receptacle and Connector, Voltage 480V, Amerpage 30A, 3 Pole 4 Wire, Replacement Part
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll