n° de catalogue : ARU323
Description: 30A,INT,REC,2P3W,AT,480V,REPL
CUP: 708917153818
Female Interior Receptacle and Connector, Voltage 480V, Amerpage 30A, 2 Pole 3 Wire, Replacement Part
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |