n° de catalogue : ARU-75C-40C
Description: ALUM. REDUCER SPLICE 750-400
CUP: 783786804870
Aluminum Reducer Splice 750 kcmil COMPT AL to 400 kcmil COMPT AL, Length 5-51/64 inch, Diameter 1-7/16 inch, Installing Dies U317. Pre-filled with Oxide Inhibiting Compound with Green Cap and Black Cap. Oil Stop. 2-3/4 inch Bores.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
750 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 5,79 pouces |