text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AR160010PGC

Description:  PROFILE STANDARD CALIBRE 16

CUP: 786210615455

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé. Nervuré. Plein. Série BR, de calibre 16, profondeur de 1-5/8 pouce x largeur de 1-5/8 pouce. 10 pieds de longueur. Prégalvanisé. La galvanisation se fait avant la fabrication, lorsque les rouleaux d’acier sont trempés dans un bain de zinc en fusion. Conforme à la norme ASTM A-525/G-90.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete

Application

For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot.

Spécifications

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici