n° de catalogue : APS500
Description: CONN A BOULON FENDU AL CU
CUP: 783786855001
Boulon fendu en aluminium pour conducteurs en cuivre et en aluminium type APS. Calibres de fils de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre 500 kcmil-2 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Installs with standard wrenches.
- Corrosion-Resistant Tin-Plated Aluminum
- Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Installs with standard wrenches. |
Application |
Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Electro Tin-Plated |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |