text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : APS04

Description:  CONN A BOULON FENDU AL CU

CUP: 783786201419

Boulon fendu en aluminium pour conducteurs en cuivre et en aluminium type APS. Calibres de fils de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre 4-10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installs with standard wrenches.
  • Corrosion-Resistant Tin-Plated Aluminum
  • Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Installs with standard wrenches.

Application

Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Electro Tin-Plated

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici