text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : APPB-M-5-EH

Description:  AL BOLTED SUBSTA BUS SUPPORT

CUP: 783786694518

Aluminum Bolted Substation Bus Support (Expansion Style) - Pipe to Bolt Circle - 3-1/2 inch Pipe to 5 inch Bolt Circle, with Galvanized Steel Hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac