text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : APP2-100-100

Description:  AL BOLTED SUBSTA PARALLEL GRV CLMP

CUP: 783786694570

Aluminum Bolted Substation Parallel Groove Clamp (Non U-bolt Style) - Cable to Cable - 1/0-556 OR 336-1000 AAC 1/0-556 OR 336-954 ACSR to 1/0-556 OR 336-1000 AAC 1/0-556 OR 336-954 ACSR
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2 Bolts

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant