n° de catalogue : APA-4/0
Description: GOUPILLE ADAPTATATRICE 4/0 AWG
CUP: 75114133470
Connecteur à broche centrée en aluminium manchon isolant en caoutchouc EPDM calibre de fil 4/0 AWG, code matrice/couleur 66, Blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tooth design to provide greater holding force. One piece connector design for increased reliability.
- UL Listed with T&B and competitor application tooling.
- Pin designed to have greater cross-sectional area than conductor. EPDM rubber or PVC boot provided to eliminate the need for any taping.
- Termination of aluminum or copper conductors to mechanical lugs.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Pin Adapters |
Application |
Transition facile entre les gros câbles en aluminium et les bornes mécaniques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E63167 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |