text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : APA-2

Description:  GOUPILLE ADAPTATATRICE 2AWG

CUP: 75114133364

Connecteur à broche centrée en aluminium manchon isolant en caoutchouc EPDM calibre de fil #2 AWG, code matrice/couleur 50, Tan
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tooth design to provide greater holding force. One piece connector design for increased reliability.
  • UL Listed with T&B and competitor application tooling.
  • Pin designed to have greater cross-sectional area than conductor. EPDM rubber or PVC boot provided to eliminate the need for any taping.
  • Termination of aluminum or copper conductors to mechanical lugs.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Pin Adapters

Application

Transition facile entre les gros câbles en aluminium et les bornes mécaniques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Aluminium

Couleur

Tan

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167
UL E63167

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici