n° de catalogue : AP8
Description: OBTURATEUR ALUMA SHIELD 8 OZ AVEC P
CUP: 786210775630
Obturateur de joints d"aluminium Aluma-Shield. Cannette de 8 onces avec pinceau.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Contains fine zinc particles which break through the oxide film on cable strands upon compression of connection.
- Electrical and Mechanical Connections
Descripteurs
Catégorie |
Composé obturateur électrique |
Caractéristiques spéciales |
Contient de fines particules de zinc qui se brisent à travers le film d'oxyde sur les brins de câble lors de la compression de connexion |
Application |
Connexions électriques et mécaniques |
Spécifications
Contenant |
Cannette |
Température d'utilisation |
-50 Degrees F to 250 Degrees F |
Matériau |
Composé |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Grosseur |
8 onces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |