text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AP 235SS

n° de catalogue : AP235SS

Description:  EMBASE POUR POTEAUX

CUP: 616013026281

Embase diagonale pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 3-3/4 pouces de largeur et de 1-5/8 pouce de longueur, avec base de 6 pouces de longueur et de 6 pouces de largeur, et trou de 3/4 pouce de diamètre, en acier inoxydabe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

3-1/2 pouces

Largeur

3-1/4 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici