text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AP 235SQ HDG

n° de catalogue : AP235SQHDG

Description:  EMBASE POUR POTEAUX DOUBLE GALV

CUP: 616013033456

Embase carrée pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur et de 3-5/16 pouces de largeur, avec base de 6 pouces de longueur et de 6 pouces de hauteur, et trou de 3/4 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

6 po

Hauteur

3-1/2 pouces

Largeur

6 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici