n° de catalogue : AP235HDGC
Description: EMBASE POTEAUX DIAGON DOUBLE GALV
CUP: 786210092386
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Embase diagonale pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 3-3/4 pouces de largeur extérieure et de 1-5/8 pouce de longueur, avec base de 6 pouces de longueur et de 6 pouces de largeur, et trou de 3/4 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately |
Application |
Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |