n° de catalogue : AP235-TB
Description: EMBASE POUR POTEAUX
CUP: 616013148402
Embase diagonale pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 3-3/4 pouces de largeur et de 1-5/8 pouce de longueur, avec base de 6 pouces de longueur et de 6 pouces de largeur, et trou de 3/4 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellente résistance à la corrosion |
Application |
usilisé avec la structure métallique |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
4 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
6 po |
Hauteur |
3-1/2 pouces |
Largeur |
6 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |