n° de catalogue : AP232SS6
Description: EMBASE POUR POTEAUX
CUP: 616013107836
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Embase diagonale pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 1-11/16 pouce de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, avec 4 trous de 3/4 pouce de diamètre, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
Nombre de trous |
10 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Hauteur |
3-1/2 pouces |
Largeur |
6 po |
Épaisseur |
0.25 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |