text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AP232HDG

Description:  EMBASE POUR POTEAUX DIAGON GALV

CUP: 616013106112

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embase diagonale pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 1-11/16 pouce de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, avec 4 trous de 3/4 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Superstrut Cobra® clamps - CA

EPD Galvanized Superstrut® channels US

End of Life instructions Superstrut channels CA

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici