text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AP 232FLSLOT

n° de catalogue : AP232FLSLOT

Description:  EMBASE POUR POTEAUX

CUP: 616013115589

Embase affleurante sur le côté pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 1-5/8 pouce de longueur et de 1-11/16 pouce de largeur, avec base de 8 pouces de longueur et de 3 pouces de largeur, et deux fentes à 45 degrés, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

8

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

8 pouces

Hauteur

3-1/2 pouces

Largeur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici