n° de catalogue : AP232FL
Description: EMBASE POUR POTEAUX
CUP: 616013116623
Embase affleurante pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 1-5/8 pouces de longueur et de 1-11/16 pouce de largeur, avec base de 8 pouces de longueur et de 3 pouces de largeur, et trou de 3/4 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Couleur |
Or |
Nombre de trous |
8 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
8 pouces |
Hauteur |
3-1/2 pouces |
Largeur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |