text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AP232-SQHDGC

Description:  EMBASE POUR POTEAUX GALV

CUP: 786210092416

Embase carrée pour poteaux de 3-1/2 pouces de hauteur, de 1-11/16 pouce de longueur et de 1-11/16 pouce de largeur, avec base de 6 pouces x 6 pouces et trous de 3/4 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

3-1/2 pouces

Largeur

1-11/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici