n° de catalogue : AN428
Description: MANILLE 200A 3-1/4LRG 4PO ISO GALV
CUP: 624871007533
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manille fixe. Construction d'acier doux plat de 1/4 x 2 pouces, goupille de 5/8 pouce de diamètre, isolateur-poulie IB135 inclus, trou de montage rond de 11/16 pouce. Toutes les pièces ferreuses sont galvanisées par trempage à chaud. pouceur commander la manille sans l'isolateur-poulie, ajouter le suffixe NI au numéro de catalogue.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Manilles |
Caractéristiques spéciales |
Complet avec isolateur IB135 |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |