Alternate Catalog No. : AN270 2
n° de catalogue : AN2702
Description: EMBASE POUR POTEAUX
CUP: 616013262221
Support pour échelle murale, hauteur de 4-3/8 pouces, largeur de 8 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Support de montage angulaire |
|
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
|
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
GoldGalv/Standard |
|
Nombre de trous |
3 |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Hauteur |
4-3/8 po |
|
Largeur |
8 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |