Alternate Catalog No. : AN270 1
n° de catalogue : AN2701
Description: EMBASE POUR POTEAUX
CUP: 616013262214
Support pour échelle murale, hauteur de 2-3/8 pouces, largeur de 6 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier fini GoldGalv
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Hauteur |
2-3/8 in |
Largeur |
6 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |