text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AN270-3HDG

Description:  EMBASE POUR POTEAUX

CUP: 786210562933

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support pour échelle murale, hauteur de 6-3/8 pouces, largeur de 10 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

6-3/8 in

Hauteur

10 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici