text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AN122

Description:  SUPPORT MURAL 100A LGR RES 2-1/2PO

CUP: 624871049144

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support mural pour câbles à trois torsades. Support de service léger fabriqué d'acier de 1/8 pouce, deux trous de montage de 1/2 pouce, isolateur-poulie IB134 inclus. Toutes les pièces ferreuses sont galvanisées par trempage à chaud.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage

Spécifications

Matériau

Support en acier, isolateur-poulie en porcelaine

Fini

Support galvanisé à chaud

Trous de montage

1/2 pouce

Montage

Plat

Nombre de trous

2

Inclus

Isolateur-poulie IB134

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Dimensions

Hauteur

2-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici