text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AMTS350103

Description:  CONN MULTIPORT AMT

CUP: 783786259342

Connecteur multiport AMT 3 ports du même côté. Calibres de fils 350 kcmil-10 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • PVC Insulation eliminates insulation failures and reduces outage costs. Removable port and screw plugs.
  • Compact design provides space efficiencies.
  • All cable entry are equipped with an anti-oxidation compound.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 6591 622302 N/A 1264612_2009-02-27 N/A
UL E9809 N/A ZMVV N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici