n° de catalogue : AMTD35064
Description: CONN MULTIPORT AMT
CUP: 783786524174
Connecteur multiport AMT 4 ports doubles des deux côtés. Calibres de fils 350 kcmil-6 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- PVC Insulation eliminates insulation failures and reduces outage costs. Removable port and screw plugs.
- Compact design provides space efficiencies.
- All cable entry are equipped with an anti-oxidation compound.
Descripteurs
|
Catégorie |
Dérivations électriques |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 233676 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E9809 | N/A | ZMVV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |