text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AMC-3501

Description:  RACCORD AL CABLE ARME 3-1/2 NPT

CUP: 786210235936

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en Aluminium. Ce raccord pour câbles teck a une grosseur nominale de 3-1/2 pouces pour les câbles de diamètre sur armure de 2.920 / 3.500 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Provides means for terminating jacketed and non-jacketed metal clad and Teck 90 cables to a bulkhead or enclosure in industrial applications

Spécifications

Matériau

Copper Free Aluminum

Cote de température

-13 to +194 F , -25 to +90 C

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Iberville

Dimensions

Grosseur

3-1/2

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici