n° de catalogue : ALWD-M202
Description: CONNECTEUR SMART LINE-90-M20-NW1
CUP: 786209943361
Coude Smart Line 90 degrés, noir, avec joint conique en polyamide 6. Filet M20x1,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy push-in installation
- Easy re-opening with screwdriver
- Space savings due to compact design
- Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs étanches |
|
Application |
Machine Building, Installation and Construction Industries |
Spécifications
|
Matériau |
Polyamide 6 |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
|
Grosseur |
NW12 , M20x1.5 Thread |