text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW69RSP

Description:  AL ECLISSE MONO 6PO REDUCTION 9PO

CUP: 785055040736

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces. Réduction déportée 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces