text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW636SNCVO9012

Description:  AL COUV MONO 6X36LRG SOL VO 90D12R

CUP: 785055040651

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces