text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW636SNCVO3036

Description:  AL COUV MONO 6X36LRG SOL VO 30D36R

CUP: 785055040552

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces