text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW624HCC

Description:  AL FIXATION HAUTE RESISTANCE

CUP: 753554105867

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium d'une seule pièce mono, Hauteur du rail latéral de 6 pouces Largeur x 24 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Wraparound design offers added protection for rugged applications and outdoor conditions

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici